Überblick

Unsere integrierten Schaltungen und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Entwicklung von RADAR-Systemen (Radio Detection and Ranging) mit der erforderlichen Leistung, Energie und Größe in den Bändern L, S, C und X. Unsere Hochgeschwindigkeits-Signalketten stellen die Grundlage für den Aufbau von Systemen bereit, welche sowohl das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) als auch den störungsfreien Dynamikbereich (SFDR) maximieren.

Designanforderungen

Häufige Anforderungen an RADAR-Systeme:

  • Direkte Hochfrequenz- (HF-) Abtastung, um eine hohe Bandbreite und einen weiten Dynamikbereich im L-, S- und C-Band zu erreichen.
  • Hoher Integrationsgrad und geringer Stromverbrauch für X-Band-Systemgrößenanforderungen.
  • Synchronisierte, extrem rauscharme Taktgeber für Phased-Array-Anwendungen auf Elementebene.
  • Rauscharme Stromversorgung für empfindliche HF-Komponenten.

Erweitern Sie die Möglichkeiten dieser Anwendung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 33
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Keystone Error Detection and Correction EDC ECC (Rev. A) 25.06.2021
Technischer Artikel How AoP technology expands radar sensor placement for automotive applications PDF | HTML 27.05.2021
Technischer Artikel Simplify your 60-GHz automotive in-cabin radar sensor design with antenna-on-packa PDF | HTML 17.02.2021
Technischer Artikel Designing TI mmWave radar made easier using our third-party ecosystem PDF | HTML 19.11.2020
Technischer Artikel Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 21.10.2020
Anwendungshinweis Powering Sensitive Noise ADC Designs with the TPS62913 Low-Noise Buck Converter PDF | HTML 30.09.2020
Technischer Artikel Exploring advancements in industrial and automotive markets with 60-GHz radar PDF | HTML 03.08.2020
Technischer Artikel Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications PDF | HTML 18.11.2019
Technischer Artikel The need for speed – The future of radar processing PDF | HTML 17.07.2019
Technischer Artikel Imaging radar: one sensor to rule them all PDF | HTML 09.07.2019
Technischer Artikel Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 04.06.2019
Technischer Artikel Create an intelligent building system: use mmWave to count and track people PDF | HTML 03.05.2018
Technischer Artikel Detecting vehicle occupancy with mmWave sensors PDF | HTML 30.04.2018
Technischer Artikel The pulse of the city: Get smarter detection and tracking for intelligent transpor PDF | HTML 26.04.2018
Technischer Artikel Smart sensors are going to change how you drive (because eventually, you won’t) PDF | HTML 25.04.2018
Technischer Artikel Catch your breath: Which is a better occupancy detector – mmWave or PIR? PDF | HTML 26.03.2018
Technischer Artikel The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the PDF | HTML 22.02.2018
Technischer Artikel How to select the right power solution for your FPGA or PMIC PDF | HTML 10.01.2018
Technischer Artikel A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 09.01.2018
Technischer Artikel CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive PDF | HTML 29.11.2017
Technischer Artikel FPGA power made simple: system architecture PDF | HTML 02.11.2017
Technischer Artikel Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 25.10.2017
Technischer Artikel Preparing for 5G applications: sync your multichannel JESD204B data acquisition sy PDF | HTML 28.08.2017
Technischer Artikel Vehicle vision: beyond the crystal ball? PDF | HTML 08.06.2017
Anwendungshinweis Common Design Challenges and Proper Use of Fully Differential Amplifiers (FDA) 25.05.2016
Whitepaper Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 23.02.2016
Analog Design Journal JESD204B over optical fiber enables new architecture for phased-array radar 26.01.2016
Anwendungshinweis Wide Bandwidth Receiver Implementation by Interleaving Two Giga-Sampling ADCs 07.12.2015
Analog Design Journal JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 28.04.2015
Whitepaper Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B) 19.03.2015
Benutzerhandbuch Understanding JESD204B Subclasses and Deterministic Latency 26.10.2012
Benutzerhandbuch JESD204B Start Up: Configuration Requirements and Debug 26.10.2012
Analog Design Journal Designing for low distortion with high-speed op amps 02.03.2005

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos