LCD-Fernseher

Produkte und Referenzdesigns

LCD-Fernseher

Blockschaltbild

Überblick

Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Entwicklung innovativer LCD- (Flüssigkristallanzeige-) Fernsehgeräte (TVs) von hochauflösendem Fernsehen (HDTV) bis zu 4 K und 8 K. Durchsuchen Sie die folgenden interaktiven Diagramme, um einen LCD-Fernseher mit extrem geringem Standby-Stromverbrauch, hoher Helligkeit, ausgezeichneter Audioqualität und intelligenter Steuerung und Schnittstelle der nächsten Generation zu entwickeln.

Designanforderungen

Moderne LCD-Fernseher erfordern oft:

  • Power-Management mit niedrigem Standby-Strom und hohem Wirkungsgrad bei gleichzeitiger Reduzierung der Anzahl passiver Komponenten.
  • Premium-Audioqualität unter Verwendung eines eingebautem DSP für laute Wiedergabe aus kleineren Lautsprechern.
  • Intelligente Steuerung und Schnittstelle der nächsten Generation.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 9
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 26.04.2019
Anwendungshinweis Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 19.09.2018
Anwendungshinweis PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) 31.07.2018
Technischer Artikel ESD fundamentals, part 3: clamping voltage PDF | HTML 06.12.2017
Technischer Artikel A bite-size gate drive: replacing BJTs with an integrated solution PDF | HTML 30.11.2017
Technischer Artikel ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating PDF | HTML 28.11.2017
Anwendungshinweis Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI 12.09.2017
Anwendungshinweis Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 30.04.2017
Whitepaper Build a true fidelity system using video signal conditioners 09.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos