Gateway (xDSL/Kabel)

Produkte und Referenzdesigns

Gateway (xDSL/Kabel)

Blockschaltbild

Überblick

Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Entwicklung Digitaler Teilnehmeranschlüsse (DSL) und Kabel-Gateways, welche eine Unterstützung der neuesten Standards, wie zum Beispiel G.mgfast und DOCSIS3.1, ermöglichen. Unsere Hochgeschwindigkeits-Leitungstreiber unterstützen G.Fast-Profile für digitale Teilnehmeranschlüsse mit 106 MHz und 212 MHz, welche native DMT- (diskrete Mehrtonmodulations-) Signale verwenden und Ihnen bei der Entwicklung von Gateway-Designs helfen.

Designanforderungen

Moderne Gateway-Systeme (xDSL/Kabel) erfordern:

  • Die Fähigkeit, große Schwankungen in den Signalbedingungen zu überwinden und auszugleichen.
  • Überlegene EMI- und Verzerrungsleistung bei geringem Stromverbrauch.

Erkunden Sie Anwendungen mit vergleichbarer Funktion und vergleichbarem Design
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 15
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 29.03.2021
Anwendungshinweis Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 16.11.2018
Technischer Artikel How to reduce distortion in high-voltage, high-frequency signal generation for AWG PDF | HTML 30.10.2018
Technischer Artikel 3 tips for reducing wireless network interference in access point equipment PDF | HTML 08.10.2018
Anwendungshinweis Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 20.09.2018
Technischer Artikel The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 06.06.2018
Anwendungshinweis Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 17.04.2018
Anwendungshinweis Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines 29.06.2016
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 25.09.2012
Anwendungshinweis Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers 30.06.2011
Whitepaper Upwardly Mobile: Cable Operators Moving Up To DOCSIS 3.0 24.10.2007
Anwendungshinweis Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 17.01.2005
Anwendungshinweis Doubling the Power with Ganged TPS2062/TPS2066 04.08.2004
Whitepaper Communications System Power Supply Designs 01.01.2004
Anwendungshinweis Active Output Impedance for ADSL Line Drivers 26.11.2002

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos