具有 12V 输出的服务器 PSU

产品和参考设计

具有 12V 输出的服务器 PSU

方框图

概述

借助我们的集成电路和参考设计,您可以创建具有 12V 输出、旨在满足 80+ 钛金标准的紧凑型服务器电源单元 (PSU)。

设计要求

具有 12V 输出的服务器 PSU 设计通常需要:

  • 通过软开关、无桥 PFC 或 GaN 在 20%-80% 负载范围内实现的更高效率(80+ 钛金)。
  • 适用于数据中心应用的紧凑尺寸和高功率密度。
  • 通过支持 PMBus 的数字解决方案实现可扩展性和连接性。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

技术文档

查看所有 1
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 3.6-kW Single-Phase Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design With E-Meter Functionality (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 3日

支持与培训

视频