雷达

产品和参考设计

雷达

方框图

概述

借助我们的集成电路和参考设计,您可以设计具有 L、S、C 和 X 频带所需性能、功率和尺寸的雷达系统。我们的高速信号链为构建能够有效提高信噪比 (SNR) 和无杂散动态范围 (SFDR) 的系统奠定了基础。

设计要求

    雷达系统通常需要:

  • 用于在 L、S 和 C 频带中实现高带宽和动态范围的直接射频 (RF) 采样。
  • 可满足 X 频带系统尺寸要求的高度集成和低功耗。
  • 适用于元件级相控阵应用的同步超低相位噪声时钟。
  • 适用于敏感型射频组件的低噪声电源。

扩展应用功能
下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

技术文档

查看所有 15
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为敏感型 ADC 设计供电 PDF | HTML 下载英文版本 PDF | HTML 2022年 5月 11日
应用手册 KeyStone 错误检测和校正 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2022年 5月 10日
应用手册 Common Design Challenges and Proper Use of Fully Differential Amplifiers (FDA) 2016年 5月 25日
白皮书 Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016年 3月 8日
模拟设计期刊 JESD204B over optical fiber enables new architecture for phased-array radar 2016年 2月 2日
模拟设计期刊 JESD204B 多器件同步:分解要求 下载英文版本 2015年 5月 12日
白皮书 Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B) 2015年 4月 21日
应用手册 Wide Bandwidth Receiver Implementation by Interleaving Two Giga-Sampling ADCs 2015年 12月 7日
用户指南 JESD204B Start Up: Configuration Requirements and Debug 2012年 10月 26日
用户指南 Understanding JESD204B Subclasses and Deterministic Latency 2012年 10月 26日
模拟设计期刊 Designing for low distortion with high-speed op amps 2005年 3月 16日
技术文章 Exploring advancements in industrial and automotive markets with 60-GHz radar 2020年 8月 3日
技术文章 Accelerating into the future: Detecting velocity to help mmWave sensors understand their environment 2018年 6月 19日
技术文章 The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand their environment 2018年 2月 22日
技术文章 Preparing for 5G applications: sync your multichannel JESD204B data acquisition systems up to 15 GHz 2017年 8月 28日

支持与培训

视频