我们的集成电路和参考设计将帮助您开发外形小巧的专业麦克风和无线系统。这些设计利用音频数据转换器和低功耗数字信号处理器 (DSP),这些器件能够以高达 192kHz 的频率对音频信号进行采样。
专业麦克风和无线系统通常需要:
标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
---|---|---|---|---|
113 KB | 19 Jun 2018 | |||
267 KB | 30 May 2017 | |||
530 KB | 12 Apr 2017 | |||
686 KB | 22 Sep 2016 | |||
62 KB | 13 Jan 2016 | |||
149 KB | 16 Jul 2015 | |||
372 KB | 01 Jul 2015 |
名称 | 器件型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
---|---|---|---|
INA1650 评估模块 | INA1650EVM | Texas Instruments | 评估板 |
搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。
从 TI 专家处搜索答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。
如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面。