专业麦克风和无线系统
产品和参考设计
专业麦克风和无线系统
概述
我们的集成电路和参考设计将帮助您开发外形小巧的专业麦克风和无线系统。这些设计利用音频数据转换器和低功耗数字信号处理器 (DSP),这些器件能够以高达 192kHz 的频率对音频信号进行采样。
设计要求
专业麦克风和无线系统通常需要:
- 具有低噪声和低总谐波失真的出色音频质量。
- 支持直接数字移频键控 (FSK) 调制的射频 (RF) 合成器。
- 超低功耗,从而延长发送器电池寿命。
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用简报 | 片上薄膜电阻器可实现高性能音频电路 | 英语版 | 2018年 8月 8日 | |||
应用手册 | Frequency Shift Keying with LMX2571 | 2017年 5月 31日 | ||||
应用手册 | Processor SDK RTOS Audio Benchmark Starter Kit | 2017年 4月 12日 | ||||
应用手册 | MEMS Microphone Direct PDM Input via I2S to a C5515 EVM With Software Decimation | 2016年 9月 22日 | ||||
应用手册 | TI DSP Benchmarking | 2016年 1月 13日 | ||||
应用手册 | EMI Rejection Ratio of Op Amps (With OPA333 and OPA333-Q1 as an Example) (Rev. A) | 2015年 7月 1日 | ||||
应用手册 | Adaptive Frequency Hopping and Other Co-Existence Mechanisms for CC85xx | 2015年 7月 16日 |