非公路用车传感器
产品和参考设计
非公路用车传感器
概述
借助我们的集成电路和参考设计,革新用于农业、建筑和/或物料搬运设备的非公路用车传感器系统并使其脱颖而出。这些传感器可测量温度、流量、液位、压力、距离等,用于提高整个系统的效率和安全性。
设计要求
非公路用车传感器系统通常需要:
- 支持标准化协议或协议派生标准的通信信道。
- 高性能和高精度,从而提高系统工作效率。
- 诊断和故障反馈功能,从而确保系统安全运行。
扩展应用功能
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 14日 | |
应用手册 | 毫米波雷达传感器:物体与距离间的关系 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2022年 5月 11日 | |||
电子书 | Understanding Wireless Connectivity in the Industrial IoT | 2020年 10月 28日 | ||||
白皮书 | 使用毫米波传感器进行稳定可靠的 交通和十字路口监控 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2018年 6月 22日 | |||
白皮书 | 使用 77GHz 毫米波的液位感应 | 英语版 | 2017年 7月 20日 | |||
白皮书 | Using a complex-baseband architecture in FMCW radar systems | 2017年 5月 9日 | ||||
白皮书 | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014年 3月 25日 |