运动检测器(PIR、uWave 等等)

产品和参考设计

运动检测器(PIR、uWave 等等)

方框图

概述

Motion or occupancy detectors are used to detect security threats, save energy by efficient lighting control and trigger other IoT enabled devices. Our integrated circuits and reference designs help you add different technologies (passive infrared sensor (PIR), uWave radar, microwave, ultrasonic, time-of-flight, etc.) to your system.

设计要求

Motion detector (PIR, uWave, etc.) designs often require:

  • A long battery life of 10+ years.
  • Extremely low-noise analog signal chain for long detection range (10m – 15m).
  • Low settling time of amplifier stages.
  • False trigger avoidance due to environmental changes.
  • Ability to accurately detect and classify objects, such as human versus pet.

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

技术文档

查看所有 15
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 使用电压纹波小于 150μV、IQ 低于 100nA 的降压转换器延长电池寿命 (Rev. A) PDF | HTML 下载英文版本 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 5月 11日
应用手册 采用低于 1GHz SimpleLink™无线 MCU 的无线运动检测器 (Rev. C) 下载英文版本 (Rev.C) 2022年 5月 10日
白皮书 毫米波传感器基础知识 下载最新的英文版本 (Rev.A) 2021年 5月 6日
电路设计 低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、双电源 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2021年 12月 3日
电路设计 低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、单电源 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2021年 12月 3日
更多文献资料 Techniques for PIR-based motion detection 2020年 12月 16日
更多文献资料 Techniques for PIR-based motion detection 2020年 12月 16日
应用手册 Reduce False Triggers and Extend Battery Life in PIR Sensing Applications 2018年 5月 29日
应用手册 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2018年 2月 27日
白皮书 通过 TI 的毫米波传感器,让细微运动检测和人员计数功能 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2018年 12月 20日
应用手册 Design of Ultra-Low Power Circuits for Battery-Powered Wireless PIR Motion Detec (Rev. A) 2017年 5月 12日
应用手册 Cost-Optimized Opamp Window Comparator for Ultra-low Power PIR Motion Detectors 2017年 3月 7日
应用手册 Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 2016年 12月 6日
应用手册 Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) 2016年 11月 2日
白皮书 Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 2014年 5月 7日

支持与培训

视频