医用 PSU
产品和参考设计
医用 PSU
概述
我们适用于医疗电源单元 (PSU) 的集成电路和参考设计可帮助您设计具有超低待机功耗的系统,以实现 Energy Star® V 级、IEC/EN 60601-1 和 CAN/CSA-C22.2 安全标准。
设计要求
创新的医疗 PSU 设计通常需要:
- 通过软开关技术和快速开关 GaN 器件实现更高的效率。
- 更低的待机功耗,以符合 Energy Star® V 级、IEC/EN 60601-1 和 CAN/CSA-C22.2 标准。
- 使用前端功率因数校正在广泛的负载条件下实现的更低总谐波失真 (THD)。
- 通过电子保险丝和电子断路器实现的更高安全性。
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用简报 | 集成电流感测电阻器 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 4月 7日 | |
应用手册 | AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) | 2016年 9月 19日 | ||||
白皮书 | An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters | 2015年 4月 28日 | ||||
应用手册 | PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching | 2014年 10月 23日 | ||||
应用手册 | AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
应用手册 | AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) | 2013年 4月 23日 |