线性电机电源

产品和参考设计

线性电机电源

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您设计可靠且受保护的高效线性电机电源系统,使其符合 IEC 61800-3 EMC 抗扰性要求和 IEC61800-5-1 隔离要求。

设计要求

线性电机电源系统通常需要:

  • 通过软开关技术和快速开关 GaN 器件实现更高的效率。
  • 具有严格线路和负载调节以及过流保护功能的直流输出电压。
  • 符合 IEC61800-3 EMC 抗扰性要求和 IEC 61800-5-1 隔离要求。

探索功能和设计相似的应用
下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

支持与培训

视频