我们的集成电路和参考设计可帮助您创建结合高清电视 (HDTV)、4K 和 8K 优势的创新型液晶显示器 (LCD) 电视 (TV)。请浏览下面的交互图,设计一款具有超低待机功耗、高亮度、出色音质以及新一代智能控制和接口的 LCD 电视。
现代 LCD 电视通常需要:
标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
---|---|---|---|---|
300 KB | 26 Apr 2019 | |||
90 KB | 19 Sep 2018 | |||
2.7 MB | 31 Jul 2018 | |||
141 KB | 12 Sep 2017 | |||
624 KB | 30 Apr 2017 |
搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。
从 TI 专家处搜索答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。
如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面。