网关(xDSL/线缆)
产品和参考设计
网关(xDSL/线缆)
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建宽带数字用户线路 (DSL) 和电缆网关,以支持 G.mgfast 和 DOCSIS3.1 等最新标准。我们的高速线路驱动器支持使用本地离散多音调制 (DMT) 信号的 106MHz 和 212MHz G.Fast 数字用户线路配置文件,可帮助您放心地创建网关设计。
设计要求
现代网关(xDSL/电缆)系统需要:
- 克服和适应各种信号条件的能力。
- 出色的 EMI 和失真性能,以及较低的功耗。
探索功能和设计相似的应用
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。