网关(xDSL/线缆)
产品和参考设计
网关(xDSL/线缆)
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建宽带数字用户线路 (DSL) 和电缆网关,以支持 G.mgfast 和 DOCSIS3.1 等最新标准。我们的高速线路驱动器支持使用本地离散多音调制 (DMT) 信号的 106MHz 和 212MHz G.Fast 数字用户线路配置文件,可帮助您放心地创建网关设计。
设计要求
现代网关(xDSL/电缆)系统需要:
- 克服和适应各种信号条件的能力。
- 出色的 EMI 和失真性能,以及较低的功耗。
探索功能和设计相似的应用
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 | |
应用手册 | Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) | 2018年 9月 20日 | ||||
应用手册 | Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 | 2018年 9月 18日 | ||||
应用手册 | Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance | 2018年 11月 16日 | ||||
应用手册 | Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines | 2016年 6月 29日 | ||||
模拟设计期刊 | 系统级 ESD 电路保护的设计注意事项 | 英语版 | 2012年 10月 1日 | |||
应用手册 | Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers | 2011年 6月 30日 | ||||
白皮书 | Communications System Power Supply Designs | 2011年 12月 10日 | ||||
白皮书 | Upwardly Mobile: Cable Operators Moving Up To DOCSIS 3.0 | 2007年 10月 24日 | ||||
应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 19日 | ||||
应用手册 | Doubling the Power with Ganged TPS2062/TPS2066 | 2004年 9月 28日 | ||||
应用手册 | Active Output Impedance for ADSL Line Drivers | 2004年 1月 19日 |