DVD 录像机和播放器

DVD 录像机的方框图 (SBD) ,它可以录制和回放完整的动作视频 / 音频,使用 ISO MPEG 音频 / 视频标准的压缩。

设计注意事项

DVD 录像机和播放器是消费类视频/音频产品,可以录制和回放按照 ISO MPEG 视频/音频压缩标准制作的全动作视频/音频。两个系统的主要区别在于录像机能够将视频和音频存储在存储介质上,例如硬盘和可录制的 DVD 光盘。这些产品首先对 MPEG-2 电影进行解码,然后将其转换成标准视频信号;模拟视频输出包括复合视频、S 视频和分量视频。现在,视频和音频的新型 HDMI 数字输出正在成为新的标准。

内核子系统包括:

  • ASSP - 高度集成的 ASSP 现在用于控制操作系统软件、用户界面、所有外设及连接、主轴电机驱动器、存储磁盘以及视频和音频接口。
  • 音频接口 - 允许音频被音频转换器数字化并被 ASSP 处理,以提供高质量音频,满足 MPEG/AC3 的需求。该音频也被转换回模拟格式,然后通过立体声输出插孔供立体声耳机播放。有了高 SNR(信噪比)和模拟低通滤波等功能,高品质音频输出即得到了保证。TI 为可能无法集成 DAC 的 DVD 播放器提供了一系列的音频解决方案。
  • 视频接口 - 选择由视频解码器和 ASSP 解码/编码的视频源。对于该终端设备而言,能支持多种 ATSC DTV 格式、NTSC/PAL、复合视频、分量视频和 S 视频至关重要。一旦 HDTV 变为主流标准,支持带有 3D 自适应滤波的 1080p 全高清分辨率的产品将随处可见。为确保适当放大输出模拟视频信号,输出级需要高性能运算放大器来放大这些信号,而 TI 的高性能运算放大器最合适不过了。
  • 三路 DAC - 以各种不同的格式将数字视频转换为模拟视频输出,这些格式有:CVBS、S 视频、RGB 和分量视频。输出级需要高性能运算放大器来放大视频信号。
  • 用户界面 - 允许用户使用键盘或遥控器控制 DVD 录像机或播放器。前面板与远程控制之间的连接是通过 IrDA 或低功耗无线器件实现的。
  • 低功耗无线远程控制 - 许多消费类产品开始借助于 TI 正在主导的 RF4CE 方案来利用射频远程控制。DVD 录像机和播放器需要依赖远程部件和主部件上的低功耗射频芯片。
  • 扬声器驱动器 - 包括用于驱动耳机和扬声器的模拟与数字功率放大器。
  • 电源转换 - 包括用于为部件自身产生主电源的 AC 至 DC 转换;DVD 录像机和播放器中的每个功能块都需要特定的电源解决方案;ASSP 的内核和 I/O 电源、存储器以及视频/模拟信号链的电源等等。在这个倡导节能环保的时代,政府正在围绕消费类产品的待机功耗和效率问题加紧制定新的政策并在加大现有计划的实施力度。无论它们是集成电源管理部件 (PMU) 还是分立组件,TI 的解决方案都能满足您的所有需求。
  • 主轴和拾音器电机驱动器 - TI 的模拟/混合信号专业技术与系统级专业技术的完美结合使我们能够提供差异化的前置放大器和电机控制器解决方案来满足数据存储行业的独特需求。
View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (7)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 80 KB 2009年 2月 13日
PDF 92 KB 2007年 3月 14日
PDF 93 KB 2007年 3月 14日
PDF 256 KB 2005年 1月 17日
PDF 88 KB 2002年 5月 13日
PDF 58 KB 2001年 9月 14日
PDF 44 KB 2000年 10月 2日

技术文章

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面