6-pin (NGC) package image

LP3981ILD-3.3/NOPB 正在供货

具有使能功能的 300mA、高精度、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (NGC) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LP3981 的特性

  • 2.5-V to 6-V Input Range
  • 300-mA Output Current
  • 60-dB PSRR at 1 kHz
  • ≤ 1-µA Quiescent Current When Shut Down
  • Fast Turnon Time: 120 µs (typical) with CBYPASS =
    0.01 µF
  • 132-mV Typical Dropout with 300-mA Load
  • 35-µVrms Output Noise Over 10 Hz to 100 kHz
  • Logic Controlled Enable
  • Stable With Ceramic and High-Quality Tantalum
    Capacitors
  • Thermal Shutdown and Short-Circuit Current Limit
  • Low Thermal Resistance in WSON-6 Package
    Gives Excellent Power Capability

LP3981 的说明

Performance of the LP3981 device is optimized for battery-powered systems to deliver ultra-low-noise, extremely low dropout voltage, and low quiescent current. Regulator ground current increases only slightly in dropout, further prolonging the battery life.

Power supply rejection is better than 60 dB at low frequencies. This high power supply rejection is maintained down to lower input voltage levels common to battery-operated circuits.

The device is ideal for mobile phone and similar battery-powered wireless applications. It provides up to 300 mA, from a 2.5-V to 6-V input, consuming less than 1 µA in disable mode.

The LP3981 is available in 8-pin VSSOP-8 and 6-pin WSON packages. Performance is specified for −40°C to +125°C temperature range. The device available in the following output voltages: 2.5 V, 2.7 V, 2.8 V, 2.83 V, 3 V, 3.03 V and 3.3 V as standard. Other output options can be made available; contact your local TI sales office for more information.

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息