SN74UVP1G07-Q1

미리 보기

제품 상세 정보

Technology family UVP Number of channels 1 IOL (max) (mA) 4 Supply current (max) (µA) 0.9 IOH (max) (mA) 0 Input type Standard CMOS Output type Open-drain Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family UVP Number of channels 1 IOL (max) (mA) 4 Supply current (max) (µA) 0.9 IOH (max) (mA) 0 Input type Standard CMOS Output type Open-drain Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) to
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm) USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Extended low-voltage operaion with 0.63V to 3.6V supply range
  • Extended operating temperature range: –40°C to 125°C
  • Low power consumption
    • Typical of ICC = 10nA
    • Typical input leakage II = 3nA
    • Typical output off-state leakage current IOZ = 100nA
    • Typical Partial-Power-Down IOFF 0.2uA
  • 3.6-V tolerant input to support down translation
  • Maximum tpd of 9.5ns at 3.3V
  • Drop-in compatible with AUP1G family and VCC extended from 0.8V to 0.63V
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Extended low-voltage operaion with 0.63V to 3.6V supply range
  • Extended operating temperature range: –40°C to 125°C
  • Low power consumption
    • Typical of ICC = 10nA
    • Typical input leakage II = 3nA
    • Typical output off-state leakage current IOZ = 100nA
    • Typical Partial-Power-Down IOFF 0.2uA
  • 3.6-V tolerant input to support down translation
  • Maximum tpd of 9.5ns at 3.3V
  • Drop-in compatible with AUP1G family and VCC extended from 0.8V to 0.63V

The SN74UVP1G07-Q1 device is a single-buffer gate with open-drain output.

The SN74UVP1G07-Q1 device is a single-buffer gate with open-drain output.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74UVP1G07-Q1 Low-Power Single Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet PDF | HTML 2026. 6. 3
애플리케이션 노트 Extending Ultra-Low-Power Logic Operation Down to 0.63V PDF | HTML 2026. 10. 22

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈

5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5-8핀 DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ 및 DTT 패키지를 지원하는 일반 로직 및 변환 EVM

DTT, DRY, DPW, DTM, DQE, DQM, DSF 또는 DTQ 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 일반 EVM. 보드 설계는 유연한 평가가 가능합니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상