데이터 시트
SN74UVP1G04-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Extended low-voltage operation with 0.63V to 3.6V supply range
- Extended operating temperature range: –40°C to 125°C
- Low power consumption
- Typical ICC = 10nA
- Typical input leakage II = 3nA
- Typical output off-state leakage current IOZ = 100nA
- Typical partial-power-down IOFF 0.2uA
- 3.6V tolerant input to support down translation
- Maximum tpd of 9.5ns at 3.3V
- Drop-in compatible with AUP1G family and VCC extended from 0.8V to 0.63V
The SN74UVP1G04-Q1 device is a low-power single inverter that performs the Boolean function Y = A̅.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | SN74UVP1G04-Q1 Low-Power Single Inverter Gate datasheet | PDF | HTML | 2026. 8. 11 | |
| 애플리케이션 노트 | Extending Ultra-Low-Power Logic Operation Down to 0.63V | PDF | HTML | 2026. 10. 22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서:
PDF
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5-8핀 DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ 및 DTT 패키지를 지원하는 일반 로직 및 변환 EVM
DTT, DRY, DPW, DTM, DQE, DQM, DSF 또는 DTQ 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 일반 EVM. 보드 설계는 유연한 평가가 가능합니다.
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| X2SON (DTX) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |