NEU

SN74LVC1G98B-Q1

AKTIV

SN74LVC1G98B-Q1

AKTIV

Produktdetails

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High push-pull output drive strength:

    • ±32mA at 5V
    • ±24mA at 3.3V
    • ±8mA at 2.5V
    • ±4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 4.3ns at 5V VCC; CL = 15pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78 and AEC-Q100-004
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High push-pull output drive strength:

    • ±32mA at 5V
    • ±24mA at 3.3V
    • ±8mA at 2.5V
    • ±4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 4.3ns at 5V VCC; CL = 15pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78 and AEC-Q100-004

The SN74LVC1G98B-Q1 device features configurable multiple functions. The output state is determined by eight patterns of 3-bit input. The user can select the logic functions MUX, AND, OR, NAND, NOR, inverter, and buffer. All inputs can be connected to VCC or GND. SN74LVC1G98B-Q1 functions as two independent buffers, but because of Schmitt action, the device can have different input threshold levels for positive-going (VT+) and negative-going (VT–) signals.

The SN74LVC1G98B-Q1 device features configurable multiple functions. The output state is determined by eight patterns of 3-bit input. The user can select the logic functions MUX, AND, OR, NAND, NOR, inverter, and buffer. All inputs can be connected to VCC or GND. SN74LVC1G98B-Q1 functions as two independent buffers, but because of Schmitt action, the device can have different input threshold levels for positive-going (VT+) and negative-going (VT–) signals.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74LVC1G98B-Q1 Automotive Configurable Multiple-Function Gate datasheet PDF | HTML 30.09.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

5-8-LOGIC-EVM — Generisches Logik-Evaluierungsmodul für 5- bis 8-polige DCK-, DCT-, DCU-, DRL- und DBV-Gehäuse

Flexibles EVM zur Unterstützung aller Geräte mit 5- bis 8-poligem DCK-, DCT-, DCU-, DRL- oder DBV-Gehäuse.
Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos