TPS745

正在供货

具有电源正常指示功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Noise (µVrms) 53 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 80 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Noise (µVrms) 53 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 80 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 可调节输出电压:
    • 0.55V 至 5.5V
  • 极低压降:
    • 500mA 时为 130mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 高输出精度:0.7%(典型值)和 1%(过温条件下的最大值)
  • 开漏电源正常状态输出
  • IQ:25µA(典型值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 封装:
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
  • 有源输出放电
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 可调节输出电压:
    • 0.55V 至 5.5V
  • 极低压降:
    • 500mA 时为 130mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 高输出精度:0.7%(典型值)和 1%(过温条件下的最大值)
  • 开漏电源正常状态输出
  • IQ:25µA(典型值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 封装:
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
  • 有源输出放电

TPS745 是一款具有电源状态良好指示功能的可调 500A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TPS745 具有 130mV 的超低压降(500mA 电流情况下),这有助于提高系统的功效。

TPS745 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。

TPS745 具有监测反馈引脚电压的电源正常状态 (PG) 输出,用于指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行定序。

TPS745 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TPS745 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。




TPS745 是一款具有电源状态良好指示功能的可调 500A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TPS745 具有 130mV 的超低压降(500mA 电流情况下),这有助于提高系统的功效。

TPS745 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。

TPS745 具有监测反馈引脚电压的电源正常状态 (PG) 输出,用于指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行定序。

TPS745 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TPS745 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。




下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS784 正在供货 具有高精度和使能功能的 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 High-accuracy (0.5% typical), 25-uA IQ, adjustable-output LDO in SOT-23 package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电源正常状态指示功能且采用小型封装的 TPS745 500mA 高精度可调节 LDO 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 7日
应用手册 An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance 2019年 2月 22日
EVM 用户指南 TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide 2018年 3月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS746EVM-009 — 具有电源正常指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块

TPS746EVM-009 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估具有电源状态良好指示的 TPS746 1A 低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器的运行和性能。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV74501P PSpice Transient Model

SBVM932.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS74501P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM931.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010231 — 适用于光伏应用电弧检测的模拟前端参考设计

此参考设计实现了用于光伏系统直流电弧检测的四通道模拟前端,支持高达 1000V 的直流电压和高达 10A 的电流。通过分析太阳能电池板和逆变器之间的直流电流所存在的交流噪声,可对电弧进行检测。在使用 C2000 实时微控制器 (MCU) 进行频率分析之前,使用电流互感器采集信号,然后使用模拟滤波器级进行调节并由 16 位 ADC ADC8363 进行采样。此设计与不同的 C2000 controlCARD 兼容,因此可根据系统调整 MCU。可以使用 ADS8363 的旁路选项来评估 C2000™ MCU 的内部 ADC。C2000 软件包已在最新版本 (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频