TPS562231

正在供货

4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 TPS562203 正在供货 采用 SOT563封装、具有 Eco-Mode 的4.2V 至17V 输入、2A 同步降压转换器 Pin-to-pin with higher efficiency.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 850 Features Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 850 Features Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 2A 转换器集成了 95mΩ 和 55mΩ FET
  • D-CAP3™模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式
  • 850kHz 开关频率
  • 小于 2µA(典型值)的低关断电流
  • 2% 反馈电压精度 (25ºC)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 6 引脚 SOT563 封装
  • 精密使能端
  • 与 TPS563231 引脚对引脚兼容
  • 2A 转换器集成了 95mΩ 和 55mΩ FET
  • D-CAP3™模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式
  • 850kHz 开关频率
  • 小于 2µA(典型值)的低关断电流
  • 2% 反馈电压精度 (25ºC)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 6 引脚 SOT563 封装
  • 精密使能端
  • 与 TPS563231 引脚对引脚兼容

TPS562231 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应,并同时支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。

在轻载运行期间,TPS562231 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而保持高效率。TPS562231 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS562231 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应,并同时支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。

在轻载运行期间,TPS562231 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而保持高效率。TPS562231 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS562211 正在供货 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器 With soft-start and power good

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT563 封装的 TPS562231 4.5V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 9日
证书 TPS562231 EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 6日
EVM 用户指南 TPS562231 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 2日
白皮书 Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
应用手册 How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 PDF | HTML 2021年 5月 17日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
技术文章 Tips for making your embedded system’s power rail design smaller PDF | HTML 2019年 9月 23日
应用手册 How Output Capacitor Reduction Affects Load Transient in TPS563231 2019年 8月 13日
技术文章 How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat PDF | HTML 2019年 1月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS562231EVM — 2A 同步降压转换器评估模块

TPS562231 是一款采用 SOT563-6 封装且具有 Eco-Mode 的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562231 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS562231 降压转换器。TPS562231EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 标称值),且可提供 3.3V/2A 的输出。该评估板具有可用于反馈环路测量的交流信号抑制端子。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS562231 PSpice Transient Model

SLUM682.ZIP (89 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
SOT-5X3 (DRL) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频