产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 20 Features Integrated Temp Sensor Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 20 Output range (min) (mA/V) -20 Power consumption (typ) (mW) 315 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 20 Features Integrated Temp Sensor Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 20 Output range (min) (mA/V) -20 Power consumption (typ) (mW) 315 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 性能
    • 在 16 位分辨率下具有单调性
    • INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
    • TUE:FSR 最大值 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准
    • 初始精度:±2.5mV(最大值)
    • 低温漂:5ppm/˚C(典型值)
  • 灵活的输出配置
    • 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V
      0 至 5V、0 至 10V、0 至 20V、0 至 40V
    • 差分输出模式
  • 高驱动能力:±25mA(相对于电源轨的摆幅为 1.5V)
  • 三个专用 A-B 切换引脚可用于生成抖动信号
  • 模拟温度输出
    • 传感器增益为 –4mV/˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 4 线制模式,工作电压为 1.7V 至 5.5V
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
  • 小型封装
    • 6mm × 6mm,40 引脚 VQFN
  • 性能
    • 在 16 位分辨率下具有单调性
    • INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
    • TUE:FSR 最大值 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准
    • 初始精度:±2.5mV(最大值)
    • 低温漂:5ppm/˚C(典型值)
  • 灵活的输出配置
    • 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V
      0 至 5V、0 至 10V、0 至 20V、0 至 40V
    • 差分输出模式
  • 高驱动能力:±25mA(相对于电源轨的摆幅为 1.5V)
  • 三个专用 A-B 切换引脚可用于生成抖动信号
  • 模拟温度输出
    • 传感器增益为 –4mV/˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 4 线制模式,工作电压为 1.7V 至 5.5V
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
  • 小型封装
    • 6mm × 6mm,40 引脚 VQFN

DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是具有引脚兼容性和 16/14/12 位分辨率的 8 通道缓冲高电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。DACx1408 包括一个低漂移 2.5V 内部电压基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密 基准。这些器件具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

用户可自行选择输出配置,包括满量程双极输出电压 ±20V、±10V、±5V 或 ±2.5V 和满量程非双极输出电压 40V、20V、10V 或 5V。而且可以对每个 DAC 通道的满量程输出电压进行单独编程控制。集成的 DAC 输出缓冲器可实现高达 25mA 的灌电流或拉电流,从而减少了对额外的运算放大器的需求。每个通道对都可进行相应配置,从而提供经过失调校准的差分输出。通过三个专用 A-B 切换引脚,可以生成最多具有三种频率的抖动信号。

DACx1408 包含的上电复位电路可在加电时将 DAC 输出端连接至接地端。输出端会保持该状态,直至器件寄存器得到适当的运行配置。

与 DACx1408 之间的通信通过一个支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的 4 线制串行接口进行。

DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是具有引脚兼容性和 16/14/12 位分辨率的 8 通道缓冲高电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。DACx1408 包括一个低漂移 2.5V 内部电压基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密 基准。这些器件具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

用户可自行选择输出配置,包括满量程双极输出电压 ±20V、±10V、±5V 或 ±2.5V 和满量程非双极输出电压 40V、20V、10V 或 5V。而且可以对每个 DAC 通道的满量程输出电压进行单独编程控制。集成的 DAC 输出缓冲器可实现高达 25mA 的灌电流或拉电流,从而减少了对额外的运算放大器的需求。每个通道对都可进行相应配置,从而提供经过失调校准的差分输出。通过三个专用 A-B 切换引脚,可以生成最多具有三种频率的抖动信号。

DACx1408 包含的上电复位电路可在加电时将 DAC 输出端连接至接地端。输出端会保持该状态,直至器件寄存器得到适当的运行配置。

与 DACx1408 之间的通信通过一个支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的 4 线制串行接口进行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
DAC81404 正在供货 具有精密内部基准的四通道、16 位、高电压输出 DAC High voltage, quad channel, and same resolution

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有内部基准电压的 DACx1408 8 通道 16/14/12 位高电压输出 DAC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 5日
应用手册 Optimized Power-Supply Circuit Solution for DAC81416 High-Voltage Output PDF | HTML 2021年 9月 19日
EVM 用户指南 DAC81408 EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 12月 6日
应用简报 DACx1416 Delivers Optimized Solution to Mach Zehnder Modulator Biasing 2018年 6月 29日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC81408EVM — DAC81408 8 通道 16 位高电压输出 DAC 评估模块

DAC81408 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的平台,用于评估 DAC81408 器件的功能和性能。 DAC81408 是具有集成 2.5V 内部基准和 16 位分辨率的 8 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC)。 它提供高达 ±20V 的双极输出电压和高达 40V 的单极输出电压。DAC81408EVM 通过基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 提供串行外设接口 (SPI)。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLAC775 DAC81408EVM Software

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC81408 具有集成内部基准电压的 8 通道 16 位高电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC81408EVM DAC81408 8 通道 16 位高电压输出 DAC 评估模块
仿真模型

DAC81408 IBIS Model

SLAM335.ZIP (87 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频