DAC61408
- 性能
- 在 16 位分辨率下具有单调性
- INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
- TUE:FSR 最大值 ±0.1%
- 集成 2.5V 精密内部基准
- 初始精度:±2.5mV(最大值)
- 低温漂:5ppm/˚C(典型值)
- 灵活的输出配置
- 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V
0 至 5V、0 至 10V、0 至 20V、0 至 40V - 差分输出模式
- 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V
- 高驱动能力:±25mA(相对于电源轨的摆幅为 1.5V)
- 三个专用 A-B 切换引脚可用于生成抖动信号
- 模拟温度输出
- 传感器增益为 –4mV/˚C
- 50MHz SPI 兼容型串行接口
- 4 线制模式,工作电压为 1.7V 至 5.5V
- 菊链运行方式
- CRC 误差校验
- 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
- 小型封装
- 6mm × 6mm,40 引脚 VQFN
DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是具有引脚兼容性和 16/14/12 位分辨率的 8 通道缓冲高电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。DACx1408 包括一个低漂移 2.5V 内部电压基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密 基准。这些器件具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。
用户可自行选择输出配置,包括满量程双极输出电压 ±20V、±10V、±5V 或 ±2.5V 和满量程非双极输出电压 40V、20V、10V 或 5V。而且可以对每个 DAC 通道的满量程输出电压进行单独编程控制。集成的 DAC 输出缓冲器可实现高达 25mA 的灌电流或拉电流,从而减少了对额外的运算放大器的需求。每个通道对都可进行相应配置,从而提供经过失调校准的差分输出。通过三个专用 A-B 切换引脚,可以生成最多具有三种频率的抖动信号。
DACx1408 包含的上电复位电路可在加电时将 DAC 输出端连接至接地端。输出端会保持该状态,直至器件寄存器得到适当的运行配置。
与 DACx1408 之间的通信通过一个支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的 4 线制串行接口进行。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有内部基准电压的 DACx1408 8 通道 16/14/12 位高电压输出 DAC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 2月 5日 |
应用手册 | Optimized Power-Supply Circuit Solution for DAC81416 High-Voltage Output | PDF | HTML | 2021年 9月 19日 | |||
EVM 用户指南 | DAC81408 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 12月 6日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC81408EVM — DAC81408 8 通道 16 位高电压输出 DAC 评估模块
DAC81408 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的平台,用于评估 DAC81408 器件的功能和性能。 DAC81408 是具有集成 2.5V 内部基准和 16 位分辨率的 8 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC)。 它提供高达 ±20V 的双极输出电压和高达 40V 的单极输出电压。DAC81408EVM 通过基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 提供串行外设接口 (SPI)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。