数据表
CSD96497Q5MC
- 具有 65A 持续工作电流能力
- 30A 电流下系统效率超过 93.5%
- 工作频率高(高达 1.25MHz)
- 支持 FCCM 的二极管仿真模式
- 温度补偿双向电流感应
- 模拟温度输出
- 故障监控 - OTP、HS OCP 和短路保护
- 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
- 三态 PWM 输入
- 集成自举开关
- 用于击穿保护的经优化死区时间
- 高密度 5mm × 6mm QFN 封装
- 超低电感封装
- 系统已优化的 PCB 空间占用
- DualCool™封装
- 符合 RoHS 标准、无铅端子镀层
- 无卤素
CSD96497 NexFET™power stage是经过高度优化的设计,用于高功率、高功率密度场合的同步降压转换器。这款产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合可在 5mm x 6mm 小型封装中实现高电流、高效率以及高速切换功能。它还集成了精确的电流检测和温度检测功能,可以简化系统设计以及提高精度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并轻松完成总体系统设计。
更多信息
可提供完整数据表和其他信息。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD96497Q5MC 同步降压 NexFET™ 智能功率级 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 7月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON-CLIP (DMC) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点