WL1835MODCOM8B 的特性
- 在模块板上使用 WLAN、蓝牙、BLE
- 100 引脚板卡
- 尺寸 76.0mm(L) x 31.0mm(W)
- WLAN 2.4 GHz SISO(20 和 40 MHz 通道)、2.4 GHz MIMO(20 MHz 通道)
- 支持蓝牙和 BLE 双模
- 无缝集成 TI Sitara 和其他应用处理器
- 专为 TI AM335X 通用 EVM 设计
- 在用于蓝牙和 BLE 的 UART 以及用于 WLAN 的 SDIO 之间共享 HCI 传输
- WiFi/蓝牙单天线共存
- 内置芯片天线
- 用于外部 2.4 GHz 频段天线的可选 U.FL 射频接口
- 使用支持 4.8 V 至 2.9 V 工作电压的外部切换模式电源直接连接到电池
- 1.8 V 范围内的 VIO
WL1835MODCOM8B 的说明
TI WiLink™ 8 模块系统
WL1835MODCOM8 是 TI WiLink 8 组合模块系列的两款评估板之一。有关需要在 5GHz 频带和扩展温度范围中实现高性能的设计,请参阅 WL1837MODCOM8I。
借助适用于 Sitara EVM 的 WL1835MODCOM8 套件,客户可将 Wi-Fi® 和 Bluetooth®(仅限 WL183x 模块)轻松添加到基于 TI Sitara 微处理器的嵌入式应用中。TI 的 WiLink 8 Wi-Fi + 蓝牙模块经过预先认证,可提高吞吐量和扩展覆盖范围,并在经过功率优化的设计中支持 Wi-Fi 和蓝牙共存(仅 WL183x 模块)。对于 Sitara AM335x 微处理器,TI 免费提供了适用于 Linux 和 Android 高级操作系统 (HLOS) 的驱动程序(适用 Linux 和 Android 版本限制)。