UCD9224EVM-464 的特性
- 完全可配置的多路输出和多相非隔离式 DC/DC PWM 控制器
- 控制高达 2 个电源轨和多达 4 相
- 支持高达 2MHz 的开关频率,占空比分辨率为 250ps
- 高达 1mV 的闭环分辨率
- 硬件加速的 3 级/3 零补偿器,具有用于改善瞬态性能的非线性增益
- 支持多个包含预偏置启动的软启动和软停止配置
- 支持电压跟踪,容限和定序
- 支持多相功率级的电流和温度平衡
- 支持多相功率级的增相/切相
- 同步输入/输出引脚使多个 UCD92xx 器件之间的 DPWM 时钟保持一致
- 12 位数字监控电源参数
- 多电平过流故障保护
UCD9224EVM-464 的说明
UCD9224EVM-464 可通过 UCD9224 数字控制器和 PTD08D210W 电源传动模块设计成两个独立的单相 POL 电压轨。电压轨经过预先配备,可在 12V +/- 10% 的输入电压源下工作,并产生 2.5V (Vout1) 和 1.2V (Vout2) 的输出电压,且两种电压都支持高达 10A 的输入电流。作为 PTD08D210W 的元件,UCD7242 双路同步降压功率驱动器结合并优化了 MOSFET 驱动器、用于两个电压轨的高低侧功率 MOSFET,以及集成了数字控制器的故障和监控电路。
如果设计师想使用计算机监控或修改 UCD9224EVM-464,建议使用单独的 USB 接口适配器 EVM。USB-TO-GPIO 适配器可用作接口适配器或主机 PC(兼容 IBM)与一个或多个从属器件(通过标准 A 类到迷你 B 型 USB 电缆实现)之间的桥接器。在下面相关工具部分列出了 USB-TO-GPIO 适配器。适配器可单独从 UCD9224EVM-464 评估模块中购买。