UCD9081EVM 的特性
- 单电源电压:3.3V
- 低功耗:3mA 额定电源电流
- 对 8 个电压轨进行定序和监控
- 借助 3.2mV 分辨率进行电压轨采样
- 内部或外部电压参考
- 具有上电复位和其它功能的四个可配置数字输出
- 可配置的数字输出极性
- 灵活的基于时间线 (ms) 的电压轨定序、父轨调节窗口或获得定义阈值的父轨
- 每个电压轨的独立欠压和过压阈值
- 每个电压轨道的可配置调节超时时间
- 灵活的警报处理:忽略、仅记录、重试 n 次、不断地重试、序列、父轨可以关闭子轨
- 具有时间戳的警报情况记录:欠压和过压故障、持续欠压和过压、电压轨未启动
- 用于存储用户数据的片上闪存
- 将错误记录到闪存中以便分析系统故障
- 用于配置和监控的 I2C 接口
- 用于配置和监控的 Microsoft Windows GUI
UCD9081EVM 的说明
UCD9081EVM 简化了 UCD9081 电源序列发生器和监控器的评估过程。UCD9081EVM 允许用户通过板载接头对 8 个板载电源或外部电源的定序和监控进行配置。