UCD90320UEVM 的特性
- 由单个 5V 电源供电
- 状态 LED 分布在所有数字 I/O 引脚上
- 16 个上拉引脚和 16 个下拉引脚,用于配置 GPI 输入或漏极开路 GPO 输出
- 84 个 LED,用于监控 GPIO、逻辑 GPO、EN、DMON 以及 MAR 输入和输出
- 条状连接器 I/O 访问
- 板载 TPS54678 和 TPS7A84 LDO 功率级,用于裕量测试
- 受 Fusion Digital Power 设计器 7.0.27 或更高版本支持
UCD90320UEVM 的说明
UCD90320UEVM 旨在评估 UCD90320U,这是一款 32 轨 PMBus(电源管理总线)电源序列发生器和系统管理器。可通过采用跳线集成到复杂系统中的条状连接器访问所有 I/O 引脚。UCD90320UEVM 提供一个 PMBus 通信端口,以使用 USB 接口适配器 EVM (HPA172) 和我们的 Fusion Digital Power™ Designer 软件来监视、控制和配置 UCD90320 器件。