UCD3138ACCEVM149 - UCD3138A 控制卡评估模块 (angled board image)

UCD3138ACCEVM149

UCD3138A 控制卡评估模块

  • 库存: 有库存
    限制:
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

UCD3138ACCEVM149 的特性

  • 与 USB 转 GPIO 适配器相连接的 UCD3138A 数字控制器 PMBus 连接器可以与主机 PC 进行通信
  • 用于将数字信号连接到电源转换器的 40 引脚数字信号连接器
  • 用于将模拟信号连接到电源转换器的 40 引脚模拟信号连接器
  • LED 指示灯
  • 提供多个测试点,助力器件评估、系统设计以及电路和固件调试

UCD3138ACCEVM149 的说明

德州仪器 (TI) UCD3138ACCEVM149 评估模块 (EVM) 用作德州仪器 (TI) UCD3138A 数字控制器的控制卡,适用于隔离电源应用。该 EVM 既可用作独立电路板来研究 UCD3138A 器件,也可用作控制卡,用来基于半桥谐振 LLC 等拓扑实现完全稳压电源转换器。通过将相应的固件下载至 EVM 中的 UCD3138A 器件并建立与终端用户的适当功率级板的连接,可以实现这一点。为了帮助评估常见的隔离式电源拓扑,UCD3138ACCEVM149 评估模块设计用于与同样由德州仪器 (TI) 提供的 UCC3138ALLCEVM150 数字 LLC 半桥 DC/DC 转换器 EVM 无缝连接。注:要下载 UCD3138ACCEVM149 中的固件并对 UCD3138A 器件进行编程,需要使用德州仪器 (TI) 的独立 EVM(称为 USB 转 GPIO 适配器)。UCD3138ACCEVM149 评估模块并不配备 USB 转 GPIO 适配器,因此必须单独购买。USB 转 GPIO 适配器可用作通信接口适配器或主机 PC(兼容 IBM)与一个或多个从属器件(通过标准 A 型转 Mini-B USB 电缆实现)之间的桥接器。下面相关产品部分中列出了 USB-TO-GPIO 适配器。

  • 库存: 有库存
    限制:
缺货
Not available

定价

数量 价格
+