UCC2897AEVM 的特性
- 在正向转换器中使用有源钳位技术的 ZVS 转换器复位。
- 所有表面贴装组件,双面半砖型 (2.2 x 2.28 x 0.5)。
- 具有 ZVS 可编程死机时间的低侧有源钳位。
- 具有双向同步功能的电流模式控制。
- 内部 PWM 斜率补偿。
- 直接从电信输入电压启动。
- 同步整流器输出级可实现高效操作。
- 可编程软启动。
- 高达 30 ADC 输出电流。
- 调节至零负载电流。
- 非锁止、逐周期过流和短路保护。
- 非锁止,输入欠压保护。
- 非锁止,输入过压保护。
- 1500V 主次隔离
UCC2897AEVM 的说明
UCC2897A 评估模块 (EVM) 是一款有源钳位复位正向转换器,在 30 A 负载电流时提供 3.3V 稳压输出,并由 48V 输入提供电源。此设计将在整个 36V 至 72V 电信输入范围下工作,并且可以完全稳压至零负载电流。此模块使用 UCC2897A 电流模式有源钳位 PWM 控制器,用于高效演示有源钳位转换器的重置技术。