UCC28950EVM-442 的特性
- ZVS 从 50% 至 100% 的负载
- 可用于 80 多款应用的高效性能
- 可降低无负载时功耗以满足环保模式要求的猝发模式/DCM 功能
UCC28950EVM-442 的说明
UCC28950EVM-442 是一款 600W 相移全桥转换器,它可将 370V 至 410V 的直流输入电压转换成 12V 的稳定输出电压。此转换器旨在维持 ZVS 低至 50% 的负载。这款 600W 的 EVM 可通过实现 ZVS 从 50% 至 100% 的负载,来演示 UCC28950 控制器件是如何被用于高效应用中的。UCC28950 的设计可驱动全桥转换器二次侧上的同步整流器,从而实现高效性能。UCC28950 还提供了猝发模式和 DCM 功能,以提高无负载时的效率