UCC2891EVM-520 的特性
- 低输出抖动
- 主控开关和辅助开关的软停止关断
- 有源钳位/复位正向、反向转换器的理想选择
- 在辅助开关与主控开关之间,提供额外的具有可编程死区时间(开启延迟)的辅助驱动器
- 具有逐周期电流限制的峰值电流模式控制
- 110V 输入启动稳压器
- TrueDrive™ 2A 吸入 2A 源输出
- 准确的线路 UV 和线路 OV 阈值
- 可编程斜率补偿
- 1.0MHz 可同步振荡器
- 精确可编程最大占空比
- 可编程软启动
UCC2891EVM-520 的说明
UCC2891EVM 评估模块 (EVM) 是一款正向转换器,在 30A 负载电流 时提供 3.3V 稳压输出,并由 48V 输入提供电源。此 EVM 将在整个 36V 至 75V 电信输入范围下工作,并且可以完全稳压至零负载电流。此模块使用 UCC2891 电流模式有源钳位 PWM 控制器,用于高效演示有源钳位转换器的重置技术。通过与同步整流相结合,此 EVM 可设置为在 250kHz 频率下工作,显示峰值效率略微超过 92%,满载效率为 89%。