UCC28911EVM-718 的特性
- 隔离式 7.5W 5V 输出
- 待机功耗小于 20mW
- 初级侧调节可避免使用光耦合器
- 通用离线输入电压范围
- 输出过压保护
- 输入欠压保护
- 热关断
- 故障保护后进行受控式启动和重启
UCC28911EVM-718 的说明
UCC28911EVM-718 评估模块是一种离线反激式电源,无需使用光耦合器和次级侧反馈组件即可提供隔离式输出电压和电流调节。支持的输入电压范围为 85VAC 至 265VAC、47Hz 至 64Hz。此评估模块使用 UCC28911 CV/CC PWM HV 开关。此器件集成了一个 700V 功率 MOSFET 和控制器,此控制器处理来自辅助反激式绕组以及功率 MOSFET 的运行信息,从而提供精准的输出电压与电流控制。UCC28911 中的控制算法使得运行效率符合甚至超过现行标准。较少的系统部件数和内置的高级保护功能使得此解决方案具有成本效益,并且能够满足全球范围内严格的能效要求。