UCC28781EVM-053 的特性
- 大于 150kHz 的高频运行可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可在线路和负载范围内保持高效率。
- 当输入介于 500Vdc 和 250Vdc 之间时,固定 15V 输出额定值为 4Adc,当输入介于 250Vdc 和 50Vdc 之间时,固定 15V 输出降额至 2A。
- 在 250Vdc、满载时,效率大于 94%;在 500Vdc、空载时待机功耗小于 70mW。
- 此外,电路板可选择使用 90Vac 至 264Vac 的电源为 EVM 供电。
- 该电路设计经过测试,可作为 EVM 使用(包含相应的用户指南)。
UCC28781EVM-053 的说明
UCC28781EMV-053 展示了采用零电压开关反激式 (ZVSF) 控制器的高效率、高密度、高电压汽车偏置电源,具有 60W、15V 输出。UCC28781-Q1 直接驱动初级侧硅 MOSFET,并通过 UCC5304 隔离式栅极驱动器驱动次级侧同步整流器,用于提高效率并实现 ZVS。