UCC28780
- 通过自适应控制对初级 FET 进行完全和部分零电压开关 (ZVS)
- 外部硅或氮化镓 FET 可编程时序
- 开关频率高达 1MHz
- 可编程自适应突发控制和待机模式,可提高轻载效率,并具有低输出纹波和可闻噪声抑制功能
- 无需直接的线路感应即可检测掉电
- 通过精确的可编程过功率保护 (OPP) 支持峰值功率模式
- 故障保护:过热、输出过压、输出短路、过流和引脚故障
- 与基于光耦合器的反馈直接相连,因此支持可动态扩展的输出电压
- 内部软启动
- 带外部使能端的 NTC 热敏电阻接口
UCC28780 是一款高频有源钳位反激式控制器,可实现符合严格全球效率标准(如美国能源部 6 级和欧盟 CoC V5 Tier-2 能效标准)的高密度交流/直流电源。用户可编程高级控制律 特性 可以针对硅 (Si) 和氮化镓 (GaN) 功率 FET 进行性能优化。由于具有逻辑电平栅极信号和使能输出,因此使用组合了驱动器和 GaN FET 的开关器件进行直接运行的能力得到进一步增强。
此器件凭借先进的自动调谐技术、自适应死区时间优化和可变开关频率控制律,可在宽广的工作范围内实现零电压开关 (ZVS)。使用可根据输入和输出条件改变运行方式的自适应多模式控制,UCC28780 可在提高效率的同时减轻可闻噪声。凭借高达 1MHz 的可变开关频率和精确的可编程过功率保护功能(该功能可在宽广的线路范围内为散热设计提供始终如一的功率),无源组件的尺寸可进一步缩小,并实现高功率密度。
UCC28780与 VDS 感应同步整流器控制器(如 UCC24612)结合使用,可实现更高的转换效率和非常紧凑的设计。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC28780EVM-002 — 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM
UCC28780EVM-002 具有高效率和高功率密度等特性,可用于评估 45W 离线适配器,它采用了标称频率高达 300kHz 的 UCC28780 有源钳位反激式控制器和 GaN MOSFET 电源 IC、NV6115 及 NV6117 等器件。此 EVM 还在次级侧上使用了 UCC24612 同步整流器控制器。在 90Vac 至 264Vac 的输入电压范围内,输出被调整为 20Vdc。UCC28780 控制器可在多个自适应模式下运行,以最大限度降低完整系列和负载范围内的功率损耗。
UCC28780EVM-021 — 具有 UCC24612 和 Si MOSFET 的 UCC28780 有源钳位反激式转换器 45W EVM
UCC28780EVM-021 是一个 45W 的评估模块 (EVM),可用于评估笔记本电脑充电应用和其他应用中所使用的离线有源钳位反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。它旨在用于评估用途,而非作为最终产品。UCC28780EVM-021 可将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压转化为 20V 的直流电压,且具有 2.25A 的标称输出电流额定值和 160ms 的过功率限制。此设计中使用的主要器件是有源钳位反激式控制器 UCC28780、SR 控制器 UCC24612 和 Si MOSFET。
TIDA-01623 — 功率密度为 30W/in3、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计
PMP21639 — 采用 GaN 的 65W USB Type-C™ 高密度有源钳位反激式参考设计
TIDA-010047 — 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点