UCC28704EVM-724 的特性
- 通用交流输入范围(85V 至 265V 交流),5V/2A 隔离式输出
- 5% 的输出电压 (CV) 和电流 (CC) 精度,具有初级侧调节 (PSR)
- 83% 的平均效率和小于 60mW 的待机功耗性能超过 DoE 第 VI 级和 EU CoC V5 第 2 级 EPS 标准
- 在 0.15Ω 电缆末端的 80mV p-p 输出电压纹波
- 故障保护:输出过压、过流和负载短路
UCC28704EVM-724 的说明
UCC28704EVM-724 是 10W 离线隔离式电源,可在 USB-A 端口提供 5V 输出。不使用光耦合器或次级侧反馈电路即可将转换器输出电压和电流调节至 5% 的精度。该 EVM 演示了无需添加次级侧同步整流器即符合全球外部电源效率标准(美国能源部第 VI 级、欧盟行为守则 V5 第 2 级等)的低成本解决方案。