UCC28250EVM-564 的特性
- 预偏置启动
- 具有可编程延迟的同步整流器控制输出(包括零延迟支持)
- 具有输入电压前馈的电压模式控制或电流模式控制
- 初级侧或二次侧控制
- 3.3V 1.5% 高精度参考输出
- 开关频率可达 1MHz
- 具有匹配的占空比输出的 1% 高精度逐周期过流保护
- 可编程软启动和打嗝重启定时器
UCC28250EVM-564 的说明
UCC28250EVM-564 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有偏预置操作的 UCC28250 高级 PWM 控制器。UCC28250EVM-564 包含一个对称半桥接 DC-DC 转换器,该转换器可以将 36V 至 75V 直流输入电压转换成 3.3V 的直流输出电压,提供 100W 的最大输出功率。