UCC27321Q1EVM 的特性
- 通过输出 FET 支持功能轻松评估 UCC27321-Q1 器件
- 可在米勒平坦区提供 ±9A 的高峰值电流驱动
- 行业标准引脚排布,额外具有使能功能
- 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容输入
UCC27321Q1EVM 的说明
UCC2732X-Q1 是一系列高速驱动器,能够提供高达 9A 的峰值驱动电流,经优化可适用于因高 dv/dt 转换而需要极端 Miller 电流的系统。借助该 EVM,可实现对所提供两个逻辑选项(反相 (UCC27321-Q1) 和非反相 (UCC27322-Q1))的评估。UCC27322-Q1 提供使能 (ENBL) 功能以更好地控制驱动器应用的操作,为方便起见,已将此功能在 EVM 上进行了细分。此系列的驱动器可用作低功耗控制器(分立式控制器、DSP、MCU 或微控制器)和功率 MOSFET 之间的接口。