UCC27201
- Drives Two N-Channel MOSFETs in High-Side
and Low-Side Configuration - Negative Voltage Handling on HS (–5 V)
- Maximum Boot Voltage of 120 V
- Maximum VDD Voltage of 20 V
- On-Chip 0.65-V VF, 0.6-Ω RD Bootstrap Diode
- Greater than 1 MHz of Operation
- 20-ns Propagation Delay Times
- 3-A Sink and 3-A Source Output Currents
- 8-ns Rise and 7-ns Fall Time With 1000-pF Load
- 1-ns Delay Matching
- Undervoltage Lockout for High-Side and Low-Side
Driver - Specified from –40°C to 140°C
The UCC2720x family of high-frequency N-channel MOSFET drivers include a 120-V bootstrap diode and high-side and low-side drivers with independent inputs for maximum control flexibility. This allows for N-channel MOSFET control in half-bridge, full-bridge, two-switch forward, and active clamp forward converters. The low-side and the high-side gate drivers are independently controlled and matched to 1 ns between the turnon and turnoff of each other.
An on-chip bootstrap diode eliminates the external discrete diodes. Undervoltage lockout is provided for both the high-side and the low-side drivers forcing the outputs low if the drive voltage is below the specified threshold.
Two versions of the UCC27200 are offered. The UCC27200 has high noise immune CMOS input thresholds while the UCC27201 has TTL compatible thresholds.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC2720x, 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 4月 28日 | ||
应用手册 | 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
更多文献资料 | Troubleshooting gate drive circuits in automotive and industrial applications | 2021年 3月 23日 | ||||
应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
更多文献资料 | MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 4月 17日 | |||
应用手册 | 驱动器UCC27201上电时刻HO引脚误脉冲的分析及解决 | 2013年 7月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC27201 and UCC27201A TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
UCC27201 and UCC27201A TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — 面向汽车前灯应用的多通道高密度 LED 控制
PMP4333 — 用于电信以及商用电源的 1kW 三轨隔离式 DC/DC 数字电源 (-8V@.25A)
PMP8878 — 基于 UCC28250 的 1/8 砖型隔离式 DC/DC 电信电源模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
VSON (DRM) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。