UCC25600EVM 的特性
- 300W 额定输出功率
- 效率峰值高达 92%,满载时可超过 91%
- 额定稳压输出电压为 12V
- 输入直流电压为 390V
- 能简化器件评估的大量测试点
- 过流保护
- 输出过压保护
- 轻载状态下的猝发操作
UCC25600EVM 的说明
UCC25600 评估模块 EVM (HPA341) 是一个 300W LLC 谐振半桥接转换器,凭借主次之间 AC-DC 离线应用的强化隔离,在最大负荷功率为 300W 的情况下提供额定为 12V 的稳压输出电压,它从 390V 的直流电源获取电源。该 EVM 使用了集成先进内置高效升压功能与高级保护功能的 UCC25600 谐振半桥接转换器,为 LLC 谐振半桥接转换器应用提供经济高效的解决方案。二次侧使用两个 HPA410 子卡,并使用二极管产生整流。在使用 EVM 时必须采取相应的预防措施。当 EVM 通电后,它上面将产生大于 390V 的高电压电平和高于 70 C 的温度,这种状况在断电后的短时间内会继续保持。当 EVM 通电后,必须强制通风冷却。