UCC24610EVM-563 的特性
- 自驱动同步二次侧控制器
- 最高 1MHz 工作频率
- VDS MOSFET 传感
- 3A 吸入、2A 源栅极驱动功能
- 适用于 90 多款设计的微功耗休眠电流
- 误触发过滤器
- 20ns 关闭传播延迟
- 用于 CCM 操作的同步输入
UCC24610EVM-563 的说明
UCC24610EVM-563 是一款 5W、5V 的脱机 DCM 反向转换器,由 UCC24610 控制二次侧同步整流。初级侧控制则由 UCC28610 绿色环保模式反向控制器提供。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |