数据表
UCC23511
- 具有光兼容输入的 5.7kV RMS 单通道隔离式栅极驱动器
- 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
- 1.5A 拉电流/2A 灌电流,峰值输出电流
- 最高 33V 输出驱动器电源电压
- 8V (B) 或 12V VCC UVLO 选项
- 轨到轨输出
- 105ns(最大值)传播延迟
- 25ns(最大值)器件间延迟匹配
- 35ns(最大值)脉宽失真度
- 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
- 隔离栅寿命大于 50 年
- 输入级具有 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
- 扩展型 SO-6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm
- 运行结温 T J:–40°C 至 +150°C
- 安全相关认证(计划):
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kV RMS 隔离
- 符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 标准的 8000V PK 增强型隔离
- 获得 CQC 认证,符合 GB4943.1-2011 标准
UCC23511 是一款适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器,具有 1.5A 峰值拉电流和 2A 峰值灌电流以及 5.7kV RMS 增强型隔离额定值。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23511 可以驱动低侧和高侧功率 FET。与基于光耦合器的标准栅极驱动器相比,此器件的主要特性和特征可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制可实现较小的器件间偏移。输入级是仿真二极管,这意味着与传统的 LED 相比,具有长期可靠性和出色的老化特性。它采用扩展型 SO6 封装,爬电距离和间隙 > 8.5mm,来自材料组 I 的模压化合物的相对漏电起痕指数 (CTI) > 600V。UCC23511 具有高性能和高可靠性,非常适合所有类型的电机驱动器、光伏逆变器、工业电源和电器。更高的工作温度为传统光耦合器以前无法支持的应用开辟了机会。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC23511 1.5A 拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS 光兼容单通道隔离式栅极驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 8月 25日 |
证书 | UCC23513 CQC Certificate of Product Certification | 2023年 8月 16日 | ||||
应用简报 | 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 11月 14日 | |
证书 | FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance | 2021年 10月 26日 | ||||
EVM 用户指南 | UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) | 2019年 9月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC23513EVM-014 — 具有光兼容输入的 UCC23513 3A、5kVrms、单通道隔离式栅极驱动器 EVM
UCC23513EVM-014 评估模块用于评估 TI UCC23513 这一具有光兼容输入的 5kVRMS 隔离式单通道栅极驱动器。输入为电流驱动型,器件开启需要 7mA 至 16mA 输入电流,并且可以对其进行反向偏置以实现关断。该器件可提供 4A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流,以驱动 Si MOSFET、IGBT 和 WBG 器件(即 SiC 和 GaN 晶体管)
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-010025 — 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计
此参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。所用的 UCC23513 栅极驱动器采用 6 引脚宽体封装和 LED 光模拟输入,可用作现有光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代品。此设计表明,可使用用于驱动光隔离式栅极驱动器的所有现有配置来驱动 UCC23513 输入级。使用 AMC1300B 隔离式放大器和直流链路电压实现基于同相分流电阻器的电机电流感应,使用 AMC1311 隔离式放大器实现 IGBT 模块温度感应。该设计使用 C2000™ LaunchPad™ 来控制逆变器。
参考设计
TIDA-010203 — 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计
此参考设计是一款 4kW CCM 图腾柱 PFC,采用 F280049/F280025 控制卡和 LMG342x EVM 电路板。此设计展示了一个强大的 PFC 解决方案,它通过将控制器接地置于 MOSFET 桥臂的中间来避免隔离式电流感应。得益于非隔离特性,可以通过高速放大器 OPA607 来实现交流电流感应,从而帮助实现可靠的过电流保护。在此设计中,效率、热感图像、交流压降、雷电浪涌和 EMI CE 均进行了充分的验证。该参考设计具有完整的测试数据,显示了图腾柱 PFC 通过 C2000 和 GaN 具有更高的成熟度,并且是高效产品 PFC 级设计的良好研究平台。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DWY) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点