UCC14240EVM-052 的特性
- UCC14240-Q1 具有用于 SiC 和 IGBT 栅极驱动器 IC 辅助电源的双路、VDD、VEE 输出的 2.0W 直流/直流转换器模块
- 变压器、功率级和控制完全集成在一个低厚度、12.8mm x 7.55mm x 3.55mm 宽体 36 引脚 SOIC 封装中
- AEC-Q100,高达 105C 的全额定功率,3.5pF 隔离电容,SSM 频率调制和低电磁辐射
- 3kVRMS 隔离、输入 OVP、输出 OCP、功率限制、电源正常指示、使能和集成软启动
- EVM 在易于使用的测试平台中展示了对 SiC 和 IGBT 栅极驱动偏置应用十分重要的功能
UCC14240EVM-052 的说明
UCC14240-Q1 评估模块 (EVM) 是一种直流/直流转换器模块,可在薄型、3.5mm 宽体 SOIC 集成封装中提供 2.0W 的 3kVRMS。UCC14240EVM-052 EVM 可以在 21V < VIN < 27V 范围内运行,并配置为 VDD = +15V 和 VEE = –5V 的双输出,展示了高压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站和各种隔离设备应用中使用的 IGBT 和 SiC 栅极驱动器 IC 所需的典型辅助电源电压。