UA78L

正在供货

100mA、30V 线性稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
LP2951 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器 Wider voltage range
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TLV709 正在供货 具有3.2-μA 电源电流的150mA 30V 低压降(LDO)线性稳压器 Alternative product with lower dropout voltage, better PSRR and lower Iq
TPS709 正在供货 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 Alternative product with lower dropout voltage and lower Iq
TPS7B84-Q1 正在供货 具有使能和快速瞬态响应的汽车类150mA、40V 低压降(LDO)线性稳压器 Alternative product with wider input voltage and better accuracy

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 2.6 Fixed output options (V) 2.6, 3.3, 5, 6.2, 8, 9, 10, 12, 15 Noise (µVrms) 42 Iq (typ) (mA) 3.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 55 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1700 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 2.6 Fixed output options (V) 2.6, 3.3, 5, 6.2, 8, 9, 10, 12, 15 Noise (µVrms) 42 Iq (typ) (mA) 3.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 55 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1700 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 输入电压范围 (V I):4.75 V 至 35 V
  • 输出电压范围 (V O):
    • 2.6V 至 15V(适用于旧芯片)
    • 3.3V 至 15V(适用于新芯片)
  • 输出电流:高达 100 mA
  • 静态电流 I Q:3.8 mA
  • 内置短路电流限制和热保护
  • 无需任何外部元件即可保持稳定
  • 支持的温度范围:
    • 旧芯片 C 和 AC 版本:0°C 至 +125°C
    • 旧芯片 AI 版本:–40°C 至 +125°C
    • 新芯片:–40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 8 引脚,4.9mm x 3.91mm SOIC
    • 3 引脚,4.3mm x 4.3mm TO-92
    • 3 引脚,4.5mm x 2.5mm SOT-89
  • 输入电压范围 (V I):4.75 V 至 35 V
  • 输出电压范围 (V O):
    • 2.6V 至 15V(适用于旧芯片)
    • 3.3V 至 15V(适用于新芯片)
  • 输出电流:高达 100 mA
  • 静态电流 I Q:3.8 mA
  • 内置短路电流限制和热保护
  • 无需任何外部元件即可保持稳定
  • 支持的温度范围:
    • 旧芯片 C 和 AC 版本:0°C 至 +125°C
    • 旧芯片 AI 版本:–40°C 至 +125°C
    • 新芯片:–40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 8 引脚,4.9mm x 3.91mm SOIC
    • 3 引脚,4.3mm x 4.3mm TO-92
    • 3 引脚,4.5mm x 2.5mm SOT-89

UA78L 系列固定电压线性稳压器适用于各种应用。UA78L 系列可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78L 也可与功率导通元件配合使用,用作高电流电压稳压器。UA78L 系列稳压器可提供高达 100mA 的输出电流。此外,UA78L 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。这类稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。

对于旧芯片,UA78L00C 和 UA78L00AC 系列的额定结温范围为 0°C 至 +125°C,UA78L05AI 器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

对于新芯片,UA78L 系列的额定结温范围为 -40°C 至 +125°C。

UA78L 系列固定电压线性稳压器适用于各种应用。UA78L 系列可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78L 也可与功率导通元件配合使用,用作高电流电压稳压器。UA78L 系列稳压器可提供高达 100mA 的输出电流。此外,UA78L 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。这类稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。

对于旧芯片,UA78L00C 和 UA78L00AC 系列的额定结温范围为 0°C 至 +125°C,UA78L05AI 器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

对于新芯片,UA78L 系列的额定结温范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TLV760 正在供货 100mA、30V 低压降稳压器 Delivers lower dropout voltage and improved load regulation.
TPS7B69 正在供货 150mA、40V、低 IQ、低压降稳压器 The TPS7B69 (40-V) delivers lower standby power and dropout voltage

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UA78L 系列正电压线性稳压器 数据表 (Rev. X) PDF | HTML 英语版 (Rev.X) PDF | HTML 2023年 6月 29日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UA78LEVM-075 — UA78L 100mA 30V 线性稳压器评估模块

UA78L 评估模块 (EVM) 是一个用于评估采用 PK 封装的 UA78L 线性稳压器的操作和性能的平台。该 EVM 配置包含一个适用于一般应用的 100mA 三端低压降 (LDO) 稳压器。该稳压器能够提供高达 100mA 的输出电流,并具有高达 20V 的输入电压 (VIN) 范围。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UA78L PK PSpice Model

SLVME11.ZIP (17 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP15038 — 适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 50A 电源参考设计

此参考设计引入了电池测试系统 (BTS) 中使用的大电流、高精度和双向电源解决方案。它包含一个 LM5170EVM-BIDIR 和一个信号控制板。LM5170EVM-BIDIR 是一个评估板,可展示双通道双向电流控制器 LM5170-Q1 的高性能。该信号控制板使用精密放大器进行构建,它与 LM5170EVM-BIDIR 配合运行以进一步提高电流精度。基准测试显示,电流精度优于满标量程的 0.05%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15043 — 适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 6A 电源解决方案参考设计

此参考设计电路引入了电池测试系统 (BTS) 中使用的高精度双向电流电源解决方案。最大电流容量为 6A,且满量程精度小于 0.05%。通过逻辑引脚进行控制,此电路可用于对电池进行充电或放电。在充电过程中,也可以通过模拟信号来控制电池电压。由于采用完全集成的降压和升压转换器,此电路的设计简单易行。通过内置的评估板可以验证该解决方案的性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
SOT-89 (PK) 3 查看选项
TO-92 (LP) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频