TXB0304EVM 的特性
- 4 位自动方向传感电压电平转换器
- 用于原型设计和评估的输出板样式 EVM
TXB0304EVM 的说明
TXB0304 是 4 位电压电平转换器,用于推拉应用。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 接受 0.9 V 至 3.6 V 的任何电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 接受 0.9 V 至 3.6 V 的任何电源电压。这允许用于 0.9 V 和 3.6 V 电压节点之间任何位置的低电压双向转换。
TXB0304 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。接头用相应的引脚名称标记。