TXB0302EVM 的特性
- 带自动方向传感的 2 位双向电压电平转换器
- 用于原型设计和评估的输出板样式 EVM
TXB0302EVM 的说明
TXB0302 是一个 2 位非反相转换器,采用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。这样一来,可以在 1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 与 3.3V 电压节点之间进行低压双向转换。对于 TXB0302,当输出使能 (OE) 输入为低时,所有输出均处于高阻抗状态。
TXB0302 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。