TVB1440EVM 是一个用于帮助客户评估 TVB1440 的 PCB。TVB1440 是一个用于电视应用的四通道转接驱动器信号调节器,旨在保证电视芯片组与 TCON 之间的传输信号的完整性。它具有可选择的接收均衡控制,可以补偿其输入中较大的跟踪或电缆损失,从而改善 TVB1440 的输出效果。每个 TVB1440 发送器都对电压摆幅和预加重具有独立的控制。
此 EVM 还能用作在 48 引脚 VQFN (RGZ) 封装中实现 TVB1440 时的硬件参考设计。