TUSB8044RGCEVM 的特性
- 四个 USB3.1 下行端口
- I2C 主器件,可通过虚拟下行端口上枚举的符合 HID 标准的器件进行控制
- 在交替模式支持下枚举适用于 Type-C 应用的虚拟下行端口上的告示板器件
- 可通过 EEPROM 对寄存器进行配置
TUSB8044RGCEVM 的说明
TI TUSB8044EVM 是单一器件的功能电路板设计,可适用于 USB 3.1 集线器和 USB 2.0 集线器(带告示板)。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作任何 TUSB8044 实施方案的硬件参考设计。