产品详细信息

Type Redriver Function USB2 USB speed (Mbps) 480 Number of channels (#) 1 Supply voltage (Max) (V) 3.6 Supply voltage (Min) (V) 3 Input/ouput voltage (Min) (V) 0 Input/ouput voltage (Max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 2 Meter Cable Redriving Strength Auto Qualified Rating Automotive Operating temperature range (C) -40 to 105 ICC (Max) (uA) 20mA ESD HBM (Typ) (kV) 3 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver Function USB2 USB speed (Mbps) 480 Number of channels (#) 1 Supply voltage (Max) (V) 3.6 Supply voltage (Min) (V) 3 Input/ouput voltage (Min) (V) 0 Input/ouput voltage (Max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 2 Meter Cable Redriving Strength Auto Qualified Rating Automotive Operating temperature range (C) -40 to 105 ICC (Max) (uA) 20mA ESD HBM (Typ) (kV) 3 Bandwidth (MHz) 240
X2QFN (RWB) 12 3 mm² 1.6 x 1.6
  • 针对汽车应用 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件环境温度:–60°C 至 150°C
    • 器件 HBM 分类等级:±3000V
    • 器件 CDM 分类等级:±1000V
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 支持低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号传输
  • 3.3V 单电源供电运行时的功耗为 55mW(典型值)
  • 可通过外部下拉电阻选择信号增益
  • 不会损坏 DP 和 DM 走线
  • 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的 菊花链器件
  • 紧凑型 1.6mm x 1.6mm QFN 封装
  • 针对汽车应用 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件环境温度:–60°C 至 150°C
    • 器件 HBM 分类等级:±3000V
    • 器件 CDM 分类等级:±1000V
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 支持低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号传输
  • 3.3V 单电源供电运行时的功耗为 55mW(典型值)
  • 可通过外部下拉电阻选择信号增益
  • 不会损坏 DP 和 DM 走线
  • 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的 菊花链器件
  • 紧凑型 1.6mm x 1.6mm QFN 封装

TUSB211-Q1 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

该器件采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB211-Q1 的影响。该器件只能对 HS 信号进行补偿。

该器件具有可编程的信号增益,可精调器件性能,从而对连接器上的高速信号进行优化。这对于通过 USB 高速电气兼容性测试很有帮助。

TUSB211-Q1 的封装不会损坏 DP/DM 信号路径的连续性。这样一来,便可以针对完整 USB 通道实现零风险系统设计。

此外,TUSB211-Q1 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。

TUSB211-Q1 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

该器件采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB211-Q1 的影响。该器件只能对 HS 信号进行补偿。

该器件具有可编程的信号增益,可精调器件性能,从而对连接器上的高速信号进行优化。这对于通过 USB 高速电气兼容性测试很有帮助。

TUSB211-Q1 的封装不会损坏 DP/DM 信号路径的连续性。这样一来,便可以针对完整 USB 通道实现零风险系统设计。

此外,TUSB211-Q1 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TUSB212-Q1 正在供货 具有直流升压功能和直通封装的汽车类 USB 2.0 高速信号调节器 TUSB212-Q1 has DC boost function. TUSB214-Q1 has DC Boost and CDP Controller

技术文档

star = 有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 8
类型 项目标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB211-Q1 USB 2.0 高速信号调节器 数据表 PDF | HTML 下载英文版本 PDF | HTML 16 Oct 2017
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 21 Aug 2017
技术文章 How to deliver clean USB Type-C™ signals 07 Aug 2017
白皮书 How to protect the USB Type-C connector 26 Sep 2016
EVM 用户指南 TUSB211PICO-EVM User's Guide 24 May 2016
技术文章 How USB will enable the future of automotive infotainment 08 Oct 2015
白皮书 Transitioning existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 10 Jul 2015
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 07 Jul 2015

设计和开发

如需其他信息或资源,请查看下方列表,点击标题即可进入详情页面。

评估板

TUSB211PICO-EVM — 可补偿传输通道 ISI 信号的 TUSB211 高速信号调节器 EVM

TUSB211PICO-EVM 专为提供在没有 TUSB211 空间的现有板上演示 TUSB211 信号调节功能的简单方法而设计。该 EVM 已经过预先配置,可使用从 EVM 焊接到迹线或连接器引脚的导线轻松连接 DP 和 DM 信号(可能在连接器上)。TUSB211 Pico EVM 由 VBUS 或外部 3.3V 电源(都通过该 EVM 上的接头连接)供电。
TI.com 無法提供
评估板

TUSB211RPTREVM — TUSB211RPTREVM 评估模块

TUSB211RPTREVM 旨在为演示 TUSB211 的信号调节功能提供简单的方法。此 EVM 经过预配置,可使用标准 USB 电缆将 EVM 上的 B 类连接器轻松连接到主机 PC 上的 A 类插座上,USB 设备可以插入 EVM 板上的 A 类插座。

TI.com 無法提供
评估板

USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块

此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。该软件狗由主机提供的 VBUS 引脚供电,并将 VBUS 传递至下游端口,以便为连接的器件供电。
TI.com 無法提供
模拟工具

PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

参考设计

TIDA-01432 — 具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计

此汽车参考设计展示了一种用于实现需要进行数据传输的媒体端口的独特方法。此设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准且经过 CISPR-25 5 类测试的模拟集成电路 (IC) 在内的完整参考设计,客户可加快其媒体端口系统的开发速度。此参考设计通过灵活的无源解决方案,最大程度地简化了研发工作,该解决方案使系统能与音响主机进行角色交换,并能使用 1x2 英寸小型解决方案为 USB Type-C 和传统器件充电。
封装 引脚数 下载
X2QFN (RWB) 12 了解详情

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持与培训

视频