TUSB1002AEVM 的特性
- 即插即用设计
- 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔)为 EVM 供电。
- 可通过接头连接 I2C 总线
- 可通过 DIP 开关进行配置
TUSB1002AEVM 的说明
TUSB1002 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在 PCB 或电缆上传输时,其完整性会由于损耗和码间串扰而降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而增大通道长度,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002 可在 USB3.1 路径中灵活放置。